Connettore per circuito stampato, connettore PCB, ISPC (1748668)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, ISPC 1748668

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1748668

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 18.66

Tempi di consegna: 58 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di collegamento: Da scheda stampata a cavo

Temperatura di esercizio: -|- °C

Materiale della superficie di contatto: Argento

Collegamenti con spaziatura modulare: 10.16 mm

Contatti spaziatura modulare: 10.16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1748668

Codice componente
1748668
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

18.66 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-|-Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000 Numero di poli
Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 8 Tipo di collegamento elettrico Altro
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Numero di file di contatti a innesto 1 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, ISPC, il codice articolo è il seguente: 1748668.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1748668.

Tipologia prodotto

Codice componente
1748587
1748590
1748600
1748671
1748684
1748697
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

18.06 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-40|100Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Altro76

21.07 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-40|100Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Altro76

24.08 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-40|100Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|6Altro76

21.67 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-|-Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

24.68 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-|-Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

27.69 €

50 58 giorni Da scheda stampata a cavo-|-Argento10.1610.160.75|160.75|160.75|160.75|1676

Supporto tecnico