Codice articolo del costruttore: 1105551
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 23.54 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Colore alloggiamento: Verde
Temperatura di esercizio: -40|-40 °C
Categoria di sovratensione: —
Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm
Contatti spaziatura modulare: 3.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1105551
Codice componente
|
---|
1105551 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1000 | 33 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | — | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Oro | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 2 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | Altro |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato. spina, DFMC, il codice articolo è il seguente: 1105551.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1105551.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1844578 |
1844581 |
1844594 |
1844604 |
1844617 |
1844620 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 100 | 7 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 | |||
4.01 € | 100 | 7 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 | |||
5.30 € | 100 | 7 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 | |||
6.59 € | 100 | 7 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 | |||
7.87 € | 100 | 7 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 | |||
9.16 € | 50 | 29 giorni | Nero | -40|100 | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.5 | 0.25|0.34 | 0.14|0.5 | 180° (orizzontale) | 6 |