Set di connettori, HC-STA (1416352)

Set di connettori, HC-STA 1416352

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1416352

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 87.44

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 53 mm

Altezza: 90.5 mm

Meccanismo di blocco: Leva di bloccaggio doppia

Tensione nominale: 500 V

Materiale alloggiamento: Alluminio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1416352

Codice componente
1416352
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Tensione nominale
(V)
Materiale alloggiamento Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)

87.44 €

3 7 giorni 5390.5Leva di bloccaggio doppia500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Profondità(mm) Numero di ingressi del condotto
Versione EMC Numero di poli Tipo di contatto Ermafrodito
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Altro Resilienza agli impatti Con guarnizione
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale contatto Altre leghe di rame Posizione cavo di alimentazione

Si trova sulla pagina di Set di connettori, HC-STA, il codice articolo è il seguente: 1416352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1416352.

Tipologia prodotto

Codice componente
1416348
1416349
1416351
1416353
1416354
1416355
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Tensione nominale
(V)
Materiale alloggiamento Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)

81.00 €

3 18 giorni 5390.5Leva di bloccaggio singola500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

71.65 €

3 18 giorni 5390.5Leva di bloccaggio doppia500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

98.52 €

2 18 giorni 5390.5Leva di bloccaggio singola500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

51.11 €

4 7 giorni 5382.5Leva di bloccaggio singola500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

70.28 €

3 18 giorni 5387.5Leva di bloccaggio singola500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

62.73 €

3 18 giorni 5387.5Leva di bloccaggio doppia500Alluminio-40|100-40|100620.14|2.5veroAltro16

Supporto tecnico