Codice articolo del costruttore: 1712762
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.71 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Tensione nominale: 320 V
Temperatura di esercizio: -40|-40 °C
Onda di tensione nominale: 4 kV
Materiale della superficie di contatto: Stagno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1712762
Codice componente
|
---|
1712762 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Materiale della superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 50 | 40 giorni | 320 | -40|-40 | 4 | Stagno |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MSTBV, il codice articolo è il seguente: 1712762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1712762.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Materiale della superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1712775 |
1712791 |
1796335 |
1796351 |
1796364 |
1796377 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Materiale della superficie di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 50 | 40 giorni | 320 | -40|100 | 4 | Stagno | |||
7.47 € | 50 | 28 giorni | 320 | -40|-40 | 4 | Stagno | |||
2.60 € | 100 | 7 giorni | 250 | -|- | — | Altro | |||
3.36 € | 100 | 7 giorni | 250 | -|- | — | Altro | |||
3.73 € | 50 | 7 giorni | 250 | -|- | — | Altro | |||
4.11 € | 50 | 33 giorni | 250 | -|- | — | Altro |