Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CC (1792643)

Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CC 1792643

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1792643

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.90

Tempi di consegna: 22 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: -|- °C

Lunghezza pin: 2.6 mm

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Tipo di bordatura: Nessuno

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1792643

Codice componente
1792643
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato

2.90 €

100 22 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 1 Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CC, il codice articolo è il seguente: 1792643.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1792643.

Tipologia prodotto

Codice componente
1792656
1792669
1792672
1792685
1792698
1792708
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato

3.11 €

100 22 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

3.32 €

100 14 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

3.54 €

100 22 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

3.75 €

50 18 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

3.96 €

50 22 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

4.18 €

50 7 giorni -|-2.65.08Nessuno5.0890° (verticale verso l'alto)Flangia

Supporto tecnico