Connettore bus per guida DIN, HBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2278555
2896283
2896306
2896319
2896458
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.19 €

10 7 giorni

15.36 €

20 7 giorni

21.70 €

10 7 giorni

20.01 €

10 7 giorni

17.42 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V)
Numero di poli Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.54 Numero di file di contatti a innesto Contatti spaziatura modulare(mm) 2.54
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A) 3

Supporto tecnico