Collettore PCB, MDSTBVA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1845387
1845400
1845426
1845439
1845866
1845879
1845882
1874769
1877630
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

8.15 €

50 32 giorni Altro5.085.08

10.31 €

50 33 giorni Altro5.085.08

12.47 €

50 32 giorni Altro5.085.08

13.54 €

50 7 giorni Altro5.085.08

11.39 €

50 40 giorni Altro55

12.47 €

50 43 giorni Altro55

13.54 €

50 26 giorni Altro55

3.84 €

50 7 giorni 5.085.08

2.76 €

100 25 giorni 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.9 Numero di file di contatti a innesto 2
Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 10

Supporto tecnico