Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Onda di tensione nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 100 | 75 giorni | 6 | |||
4.04 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
4.85 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
5.66 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
7.28 € | 50 | 77 giorni | 6 | |||
8.09 € | 50 | 77 giorni | 6 | |||
8.89 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
9.70 € | 50 | 77 giorni | 6 | |||
10.51 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
11.32 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
12.13 € | 50 | 75 giorni | 6 | |||
12.94 € | 50 | 77 giorni | 6 | |||
2.96 € | 100 | 75 giorni | 4 | |||
3.77 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
4.58 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
5.39 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
6.20 € | 50 | 77 giorni | 4 | |||
7.01 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
7.82 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
8.62 € | 50 | 77 giorni | 4 | |||
9.43 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
10.24 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
11.05 € | 50 | 77 giorni | 4 | |||
11.86 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
12.67 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
13.48 € | 50 | 75 giorni | 4 | |||
14.28 € | 50 | 75 giorni | 4 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Tipo di collegamento elettrico | Connettore a spostamento di isolante | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1.5 |
Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Onda di tensione nominale(kV)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali