Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMCV (1844895)

Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMCV 1844895

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1844895

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.87

Tempi di consegna: 47 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Lunghezza pin: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1844895

Codice componente
1844895
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)

2.87 €

330 47 giorni -40|1002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Oro Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.54 Numero di file di contatti a innesto 2
Tipo di bordatura Guaina connettori (per SMD) Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 2.54
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 6

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMCV, il codice articolo è il seguente: 1844895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1844895.

Tipologia prodotto

Codice componente
1844879
1844882
1844905
1844918
1844921
1844934
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)

1.59 €

330 47 giorni -40|1002

2.23 €

330 47 giorni -40|1002

3.51 €

330 47 giorni -40|1002

4.14 €

330 47 giorni -40|1002

4.78 €

330 47 giorni -40|1002

5.42 €

330 47 giorni -40|1002

Supporto tecnico