Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1969742 |
1969755 |
1969768 |
1969771 |
1969797 |
1969807 |
1969810 |
1969823 |
1969836 |
1969849 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.69 € | 50 | 89 giorni | Altro | |||
20.21 € | 50 | 28 giorni | Altro | |||
22.74 € | 50 | 89 giorni | Altro | |||
5.77 € | 50 | 89 giorni | Flangia | |||
10.83 € | 50 | 89 giorni | Flangia | |||
13.35 € | 50 | 89 giorni | Flangia | |||
15.88 € | 50 | 89 giorni | Flangia | |||
18.41 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
20.93 € | 50 | 89 giorni | Flangia | |||
23.46 € | 50 | 89 giorni | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 8 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Argento | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 4 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Ingresso corrente nominale(A) | 76 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali