Codice articolo del costruttore: 1980491
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.52 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Lunghezza pin: — mm
Collegamenti con spaziatura modulare: 5.2 mm
Contatti spaziatura modulare: 5.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1980491
Codice componente
|
---|
1980491 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 |
Loading...
Tipo di collegamento | — | Colore alloggiamento | Grigio | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | — |
Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | — | Categoria di sovratensione | — |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | — |
Tipo di bordatura | — | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | — |
Corpo, materiale isolante | Termoplastica | Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Presa ST-COMBI, ST, il codice articolo è il seguente: 1980491.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1980491.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1980433 |
1980446 |
1980459 |
1980501 |
1980527 |
1980530 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.35 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 | |||
18.39 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 | |||
20.44 € | 50 | 28 giorni | — | 5.2 | 5.2 | |||
7.36 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 | |||
11.04 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 | |||
12.88 € | 50 | 40 giorni | — | 5.2 | 5.2 |