Connettore per circuito stampato, connettore PCB, TVFKCL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1715921
1715950
1715963
1715976
1715989
1715992
1716001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.77 €

100 96 giorni

6.92 €

50 96 giorni

8.30 €

50 96 giorni

9.68 €

50 96 giorni

11.07 €

50 28 giorni

12.45 €

50 28 giorni

13.84 €

50 96 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|1.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 10

Supporto tecnico