Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 50 | 30 giorni | 5 | 5 | |||
9.40 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
11.49 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
12.53 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
13.58 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
14.62 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
15.67 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
16.71 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
17.75 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
18.80 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
7.43 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
8.48 € | 50 | 7 giorni | 5 | 5 | |||
9.52 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
11.61 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
12.66 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
13.70 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
14.75 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
15.79 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
16.83 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
17.88 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
18.92 € | 50 | 35 giorni | 5 | 5 | |||
7.31 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
11.49 € | 50 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
13.58 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
14.62 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
15.67 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
17.75 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
18.80 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
5.35 € | 50 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
7.43 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
9.52 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
10.57 € | 50 | 7 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
11.61 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
13.70 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
14.75 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
15.79 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
16.83 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
17.88 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
18.92 € | 50 | 35 giorni | 5.08 | 5.08 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Grado di protezione (IP), montato | Altro |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali