Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1786323 |
1786365 |
1810117 |
1810120 |
1810133 |
1810159 |
1810162 |
1810175 |
1810188 |
1810191 |
1810201 |
1810214 |
1825404 |
1825433 |
1825462 |
1825475 |
1825488 |
1825653 |
1825666 |
1825679 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Grado di protezione (IP), montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
19.10 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
2.67 € | 100 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
3.94 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
5.22 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
7.76 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
9.04 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
10.31 € | 50 | 7 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
11.58 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
12.86 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
14.13 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
15.41 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 176 | -|- | — | |||
10.13 € | 50 | 7 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
12.86 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
15.59 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
16.50 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
17.41 € | 50 | 71 giorni | Da scheda stampata a cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
16.85 € | 50 | 71 giorni | Cavo-cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
17.75 € | 50 | 7 giorni | Cavo-cavo | 320 | -40|100 | Altro | |||
18.66 € | 50 | 71 giorni | Cavo-cavo | 320 | -40|100 | Altro |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Grado di protezione (IP), montato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali