Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PTS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1848532
1848545
1848558
1848561
1848574
1848587
1848590
1848600
1848613
1848626
1848639
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.77 €

250 35 giorni

1.15 €

250 35 giorni

1.54 €

250 35 giorni

1.92 €

100 35 giorni

2.30 €

100 35 giorni

2.69 €

100 35 giorni

3.07 €

100 35 giorni

3.46 €

100 35 giorni

3.84 €

100 35 giorni

4.22 €

50 35 giorni

4.61 €

50 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5 Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)
Ingresso corrente nominale(A) 10

Supporto tecnico