Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1737770 |
1737783 |
1737796 |
1737806 |
1774454 |
1809898 |
1809908 |
1809911 |
1809924 |
1809937 |
1809940 |
1809953 |
1809966 |
1809979 |
1809982 |
1809995 |
1847932 |
1847958 |
1847961 |
1847974 |
1999932 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Grado di protezione (IP), montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
11.42 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
12.56 € | 50 | 7 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
13.70 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.5 | 7.5 | Altro | |||
3.43 € | 100 | 7 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
2.87 € | 100 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
4.24 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
5.61 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
6.98 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.35 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
9.72 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
11.09 € | 50 | 39 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
12.46 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
13.83 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
15.19 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
16.56 € | 50 | 43 giorni | 352 | -|- | 7.62 | 7.62 | — | |||
8.12 € | 50 | 46 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
10.40 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
11.54 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
12.68 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | Altro | |||
9.46 € | 50 | 43 giorni | 630 | -40|100 | 7.62 | 7.62 | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 90° (verticale verso l'alto) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Grado di protezione (IP), montato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali