Connettore per circuito stampato, connettore PCB, GFKC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1700455
1700458
1796212
1796225
1796238
1796241
1796254
1796267
1796270
1796283
1796296
1796306
1796319
1939468
1939471
1939484
1939497
1939507
1939510
1939688
1939727
1939798
1939808
1939837
1939840
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

3.14 €

100 89 giorni -|-47.627.620.2|116

6.27 €

50 89 giorni -|-47.627.620.2|116

2.74 €

100 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

4.05 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

5.35 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

6.65 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

7.96 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

9.26 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

10.57 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

11.87 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

13.17 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

14.48 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

15.78 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.512

6.10 €

50 7 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

6.96 €

50 89 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

7.83 €

50 89 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

8.70 €

50 89 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

9.57 €

50 89 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

10.44 €

50 89 giorni -|-67.57.50.2|2.5Altro12

6.10 €

50 89 giorni -|-67.627.620.2|2.5Altro12

9.57 €

50 7 giorni -|-67.627.620.2|2.5Altro12

6.22 €

50 89 giorni -40|10567.627.620.2|2.5Altro12

7.09 €

50 89 giorni -40|10567.627.620.2|2.5Altro12

9.70 €

50 89 giorni -40|10567.627.620.2|2.5Altro12

10.57 €

50 89 giorni -40|10567.627.620.2|2.5Altro12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)

Supporto tecnico