Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1719008 |
1719037 |
1719040 |
1719053 |
1719066 |
1719079 |
1719082 |
1719095 |
1719105 |
1719118 |
1719121 |
1719134 |
1719147 |
1719150 |
1719163 |
1719176 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 100 | 40 giorni | |||
7.83 € | 50 | 54 giorni | |||
9.40 € | 50 | 54 giorni | |||
10.96 € | 50 | 54 giorni | |||
12.53 € | 50 | 54 giorni | |||
14.09 € | 50 | 54 giorni | |||
15.66 € | 50 | 54 giorni | |||
3.63 € | 100 | 54 giorni | |||
5.20 € | 50 | 54 giorni | |||
6.76 € | 50 | 54 giorni | |||
8.33 € | 50 | 54 giorni | |||
9.89 € | 50 | 54 giorni | |||
11.46 € | 50 | 54 giorni | |||
13.02 € | 50 | 54 giorni | |||
14.59 € | 50 | 54 giorni | |||
16.15 € | 50 | 54 giorni |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali