Connettore passante, DFK-IPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1703700
1703726
1703742
1703755
1703768
1703807
1703810
1703823
1703836
1703849
1703933
1703959
1703962
1703975
1703988
1703991
1704000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Grado di protezione (IP), montato

11.39 €

20 75 giorni -40|100ArgentoAltro

18.98 €

10 75 giorni -40|100ArgentoAltro

26.57 €

10 75 giorni -40|100ArgentoAltro

30.37 €

10 75 giorni -40|100ArgentoAltro

34.16 €

10 75 giorni -40|100ArgentoAltro

19.88 €

10 75 giorni -|-Argento

23.67 €

10 75 giorni -|-Argento

27.47 €

10 75 giorni -|-Argento

31.26 €

10 75 giorni -|-Argento

35.06 €

10 75 giorni -|-Argento

10.66 €

20 75 giorni -|-Stagno

18.25 €

10 75 giorni -|-Stagno

22.04 €

10 75 giorni -|-Stagno

25.84 €

10 75 giorni -|-Stagno

29.64 €

10 28 giorni -|-Stagno

33.43 €

10 75 giorni -|-Stagno

37.23 €

10 28 giorni -|-Stagno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Cavo-cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 8
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16 Numero di file di contatti a innesto 1
Contatti spaziatura modulare(mm) 10.16 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|16
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.75|16 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A) 76

Supporto tecnico