Connettore per circuito stampato, connettore PCB, DFMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1709929
1709930
1715733
1715735
1715736
1715737
1715740
1715742
1715751
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

4.83 €

50 33 giorni -40|-40III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

34.20 €

50 33 giorni -40|100III3.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.58

5.26 €

50 28 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

6.55 €

50 29 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

7.84 €

50 28 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

9.12 €

50 29 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

12.98 €

50 29 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

15.56 €

50 29 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

23.28 €

50 29 giorni -40|-402.542.540.14|0.50.25|0.340.14|0.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Oro Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 2 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)

Supporto tecnico