Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 104 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
3.22 € | 104 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
3.44 € | 104 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
3.65 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
3.86 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
4.08 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
4.29 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
4.50 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
4.72 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
4.93 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
5.14 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
5.36 € | 52 | 22 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
0.88 € | 250 | 18 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
1.30 € | 150 | 18 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
1.52 € | 150 | 7 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
1.73 € | 150 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
1.94 € | 100 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
2.16 € | 100 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
2.37 € | 100 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
2.58 € | 100 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
3.01 € | 104 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
3.22 € | 104 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
3.44 € | 104 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
3.65 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
3.86 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
4.08 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
4.29 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
4.50 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
4.72 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
4.93 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
5.14 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
5.36 € | 52 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | Altro | |||
1.07 € | 330 | 7 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
1.28 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
1.50 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
1.92 € | 330 | 7 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.14 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.35 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.56 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.78 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.99 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
3.21 € | 330 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | Altro | |||
2.16 € | 100 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
2.58 € | 100 | 16 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Altro | |||
0.88 € | 250 | 12 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.09 € | 200 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.30 € | 150 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.52 € | 150 | 18 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.73 € | 150 | 18 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.94 € | 100 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
2.16 € | 100 | 18 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
2.37 € | 100 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
2.58 € | 100 | 15 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
2.80 € | 100 | 18 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | Flangia | |||
1.09 € | 200 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | |||
1.30 € | 150 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | |||
1.52 € | 150 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | |||
1.73 € | 150 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | |||
1.94 € | 100 | 7 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | |||
2.16 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali