Connettore per circuito stampato, collettore PCB, GMSTBVA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1792410
1792436
1792449
1792452
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.69 €

100 33 giorni

3.36 €

100 33 giorni

3.69 €

50 33 giorni

4.02 €

50 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.9
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico