Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1712461 |
1712759 |
1754591 |
1754614 |
1754779 |
1754818 |
1754834 |
1759101 |
1759208 |
1759211 |
1759224 |
1776676 |
1776760 |
1776809 |
1776867 |
1776870 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 200 | 7 giorni | -40|-40 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | — | Altro | 16 | |||
7.47 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Flangia | 12 | |||
2.55 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Altro | 12 | |||
2.80 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Altro | 12 | |||
4.82 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Altro | 12 | |||
5.33 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Altro | 12 | |||
5.58 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Altro | 12 | |||
2.80 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Altro | 12 | |||
5.33 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Altro | 12 | |||
5.58 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Altro | 12 | |||
5.83 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 2.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Altro | 12 | |||
6.20 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | Flangia | 12 | |||
3.68 € | 100 | 14 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Flangia | 12 | |||
4.69 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Flangia | 12 | |||
6.20 € | 50 | 16 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Flangia | 12 | |||
6.46 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | Altro | III | 3.5 | 5 | 5 | Altro | Flangia | 12 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali