Codice articolo del costruttore: 1704071
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura di esercizio: -|- °C
Grado di protezione (IP), montato: —
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1704071
Codice componente
|
---|
1704071 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Grado di protezione (IP), montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 50 | 7 giorni | -|- | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 8 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|10 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|6 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|6 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|6 |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, SPC, il codice articolo è il seguente: 1704071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1704071.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Temperatura di esercizio(°C)
Grado di protezione (IP), montato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1718481 |
1718517 |
1718533 |
1718546 |
1718559 |
1718562 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura di esercizio (°C) | Grado di protezione (IP), montato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | Altro | |||
7.59 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | Altro | |||
10.58 € | 50 | 60 giorni | -40|100 | Altro | |||
12.07 € | 50 | 60 giorni | -40|100 | Altro | |||
13.57 € | 50 | 60 giorni | -40|100 | Altro | |||
15.06 € | 50 | 60 giorni | -40|100 | Altro |