Collettore PCB, PTSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1778667
1778670
1778683
1778706
1778722
1778751
1778793
1778803
1778816
1830126
1830139
1830155
1830168
1830171
1830184
1839198
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo

1.83 €

500 7 giorni Nero-40|1002.1Altro

2.13 €

500 42 giorni Nero-40|1002.1Altro

2.44 €

500 7 giorni Nero-40|1002.1Altro

1.49 €

400 7 giorni Bianco-|-290° (verticale verso l'alto)

2.43 €

400 7 giorni Bianco-|-290° (verticale verso l'alto)

3.84 €

400 65 giorni Bianco-|-290° (verticale verso l'alto)

2.25 €

600 7 giorni Nero-40|1002Altro

2.69 €

600 7 giorni Nero-40|100Altro

3.13 €

600 7 giorni Nero-40|100Altro

1.05 €

330 7 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

1.54 €

330 65 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

2.53 €

330 65 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

3.02 €

330 65 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

3.52 €

330 65 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

4.01 €

330 65 giorni Bianco-40|10090° (verticale verso l'alto)

1.02 €

400 65 giorni Bianco-|-90° (verticale verso l'alto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Guaina connettori (per SMD)
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 2.5 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 6

Supporto tecnico