Collettore PCB, MCDN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1749340
1749353
1749366
1749382
1749395
1749418
1749421
1749447
1749476
1749489
1749492
1749502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.16 €

90 19 giorni

3.92 €

70 19 giorni

4.69 €

55 19 giorni

6.21 €

40 19 giorni

6.97 €

35 19 giorni

8.50 €

30 19 giorni

9.26 €

50 19 giorni

10.78 €

40 19 giorni

13.07 €

30 19 giorni

13.83 €

30 19 giorni

14.60 €

30 19 giorni

15.36 €

30 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 1.4
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81 Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 3.81 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 8

Supporto tecnico