Connettore per circuito stampato, collettore PCB, SMSTB (1769230)

Connettore per circuito stampato, collettore PCB, SMSTB 1769230

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1769230

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.63

Tempi di consegna: 22 giorni


Dati Tecnici:

Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm

Contatti spaziatura modulare: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1769230

Codice componente
1769230
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

0.63 €

300 22 giorni 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, SMSTB, il codice articolo è il seguente: 1769230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1769230.

Tipologia prodotto

Codice componente
1769243
1769269
1769272
1769285
1769308
1769311
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

0.93 €

200 22 giorni 55

1.54 €

150 19 giorni 55

1.84 €

100 22 giorni 55

2.14 €

100 22 giorni 55

2.75 €

100 22 giorni 55

3.05 €

100 22 giorni 55

Supporto tecnico