Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
15.98 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
16.74 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
18.27 € | 50 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
14.46 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
15.98 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
2.11 € | 100 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
3.10 € | 100 | 39 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
4.09 € | 50 | 39 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
5.08 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
6.07 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
7.06 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
8.04 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
9.03 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
11.01 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
12.00 € | 50 | 43 giorni | 176 | -|- | 5.08 | 5.08 | -|- | — | 12 | |||
5.46 € | 50 | 39 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
6.98 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
10.78 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
11.54 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
13.07 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
13.83 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
14.59 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
15.35 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 12 | |||
3.66 € | 50 | 7 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
6.40 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
7.31 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
8.23 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
9.14 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
10.05 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
10.96 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5 | 5 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
6.40 € | 50 | 7 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
10.05 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
2.87 € | 100 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
3.79 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
4.70 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
5.61 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
6.52 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
7.44 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
8.35 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
11.09 € | 50 | 43 giorni | 320 | -40|100 | 5 | 5 | 0.25|2.5 | Altro | 16 | |||
2.87 € | 100 | 7 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
3.79 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
4.70 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
6.52 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
8.35 € | 50 | 7 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 | |||
11.09 € | 50 | 43 giorni | 320 | -|- | 5.08 | 5.08 | 0.25|2.5 | — | 16 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 270° (verticale verso il basso) |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali