Collettore PCB, MDSTBV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1736726
1736739
1736742
1736755
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

2.43 €

100 67 giorni 55

3.23 €

100 67 giorni 55

2.43 €

100 67 giorni 5.085.08

3.23 €

100 65 giorni 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.9
Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 10

Supporto tecnico