Connettore RJ45, VS-08

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1658008

Codice componente
1658008
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.01 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 14 Altezza(mm) 14.6
Profondità(mm) Meccanismo di blocco Tensione nominale(V) 72
Numero di ingressi del condotto Versione EMC Numero di poli
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Temperatura ambiente(°C) -20|70 Temperatura di esercizio(°C) -20|70 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Altro
Resilienza agli impatti Con guarnizione Categoria di sovratensione I
Grado di inquinamento 1 Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.13|0.25 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato IP20 Con conduttore di protezione falso Corpo, materiale isolante
Materiale contatto Altro Posizione cavo di alimentazione Ingresso corrente nominale(A) 1.75

Si trova sulla pagina di Connettore RJ45, VS-08, il codice articolo è il seguente: 1658008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1658008.

Supporto tecnico