Codice articolo del costruttore: 1054545
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.58 €
Tempi di consegna: 70 giorni
Colore alloggiamento: Verde
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94: —
Categoria di sovratensione: —
Lunghezza pin: 3.1 mm
Tipo di bordatura: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1054545
Codice componente
|
---|
1054545 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Tipo di bordatura | Corpo, materiale isolante | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 50 | 70 giorni | Verde | — | — | 3.1 | Nessuno | — | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 630 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|-40 | Tipo di serraggio | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Modello connettore | Connettore fisso | Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Si trova sulla pagina di Collettore ibrido PCB, PCH, il codice articolo è il seguente: 1054545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1054545.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Tipo di bordatura
Corpo, materiale isolante
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1098839 |
1717104 |
1717106 |
1717109 |
1717119 |
1717120 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Tipo di bordatura | Corpo, materiale isolante | Tipo di fissaggio per circuito stampato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 50 | 56 giorni | Nero | — | — | 3.1 | — | — | Flangia | |||
5.17 € | 50 | 70 giorni | Nero | — | — | 2.6 | Nessuno | — | — | |||
6.06 € | 50 | 70 giorni | Nero | — | — | 2.6 | Nessuno | — | — | |||
6.96 € | 50 | 70 giorni | Nero | — | — | 2.6 | Nessuno | — | — | |||
4.68 € | 50 | 70 giorni | Verde | Altro | III | 2.6 | Nessuno | Termoplastica | Flangia | |||
5.58 € | 50 | 70 giorni | Verde | — | — | 2.6 | Nessuno | — | Flangia |