Connettore passante, DFK-PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1703409
1703412
1703425
1703438
1703441
1703506
1703519
1703522
1703616
1703629
1703632
1703645
1703658
1703661
1703674
1703687
1716551
1716577
1716593
1716603
1716726
1716755
1716768
1716771
1716784
1716797
1716807
1716810
1716823
1840641
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

16.34 €

20 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

19.61 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

22.88 €

10 28 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

26.14 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

29.41 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

23.77 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

27.04 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

30.31 €

10 33 giorni 1000-40|1008Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-Altro76

8.64 €

30 33 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

11.90 €

20 33 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

15.17 €

20 33 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

18.44 €

10 33 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

21.71 €

10 28 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

24.98 €

10 33 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

28.24 €

10 28 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

31.51 €

10 28 giorni 1000-|-8Argento10.1610.160.75|160.5|160.75|16-|-76

15.56 €

20 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

20.01 €

10 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

24.46 €

10 28 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

26.68 €

10 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

6.55 €

30 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

13.22 €

20 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

15.44 €

20 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

17.66 €

20 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

19.89 €

10 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

22.11 €

10 28 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

24.34 €

10 47 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

26.56 €

10 28 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

28.78 €

10 28 giorni 1000-40|1008StagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

16.68 €

50 40 giorni -40|100Stagno7.627.620.2|40.25|40.2|4-|-Altro20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Cavo-cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1 Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame

Supporto tecnico