Connettore RJ45, CUC-STD (1414394)

Connettore RJ45, CUC-STD 1414394

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1414394

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 6.71

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 44.65 mm

Altezza: 17 mm

Categoria di sovratensione: —


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1414394

Codice componente
1414394
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Categoria di sovratensione

6.71 €

30 23 giorni 44.6517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Profondità(mm) Meccanismo di blocco
Tensione nominale(V) 72 Numero di ingressi del condotto Versione EMC
Numero di poli Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura ambiente(°C) -25|60 Temperatura di esercizio(°C) -25|60
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2 Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Oro Resilienza agli impatti Con guarnizione
Grado di inquinamento 2 Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.1|0.2 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato IP20 Con conduttore di protezione falso Corpo, materiale isolante
Materiale contatto Altre leghe non di rame Posizione cavo di alimentazione Ingresso corrente nominale(A) 1

Si trova sulla pagina di Connettore RJ45, CUC-STD, il codice articolo è il seguente: 1414394.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414394.

Tipologia prodotto

Codice componente
1414382
1414395
1414399
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Categoria di sovratensione

7.41 €

25 7 giorni 44.6513.5

7.77 €

24 7 giorni 44.6517I

6.71 €

30 23 giorni 13.517I

Supporto tecnico