Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FK-MCP (1708286)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FK-MCP 1708286

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1708286

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 5.85

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Colore alloggiamento: Verde

Temperatura di esercizio: -40|-40 °C

Materiale della superficie di contatto: Oro

Categoria di sovratensione: —

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1708286

Codice componente
1708286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

5.85 €

50 26 giorni Verde-40|-40Oro3.53.5Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FK-MCP, il codice articolo è il seguente: 1708286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1708286.

Tipologia prodotto

Codice componente
1773594
1817262
1817275
1817288
1817291
1817301
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

3.97 €

50 26 giorni Altro-40|100Stagno3.53.5Altro

5.92 €

50 33 giorni Verde-40|100StagnoIII3.53.5Altro

6.92 €

50 33 giorni Verde-40|100StagnoIII3.53.5Altro

7.91 €

50 33 giorni Verde-40|100StagnoIII3.53.5Altro

8.90 €

50 33 giorni Verde-40|100StagnoIII3.53.5Altro

9.90 €

50 33 giorni Verde-40|100StagnoIII3.53.5Altro

Supporto tecnico