Connettore per circuito stampato, connettore PCB, DMCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1027603
1027605
1027606
1027607
1027608
1027609
1027610
1027611
1027612
1027613
1027614
1027615
1027616
1027617
1027618
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Categoria di sovratensione Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)

0.42 €

500 49 giorni III0.14|0.75

0.57 €

400 49 giorni -|-

0.72 €

300 49 giorni -|-

0.87 €

300 49 giorni -|-

1.03 €

200 49 giorni -|-

1.18 €

200 49 giorni -|-

1.33 €

150 49 giorni -|-

1.48 €

150 49 giorni -|-

1.63 €

150 49 giorni -|-

1.78 €

150 49 giorni -|-

1.93 €

100 56 giorni -|-

2.08 €

100 56 giorni -|-

2.23 €

100 49 giorni -|-

2.39 €

100 49 giorni -|-

2.54 €

100 49 giorni -|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -55|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto Oro
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.54
Numero di file di contatti a innesto 2 Contatti spaziatura modulare(mm) 2.54 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|0.75 Grado di protezione (IP), montato Altro
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 6

Supporto tecnico