Codice articolo del costruttore: 2200328
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.68 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Colore alloggiamento: Altro
Tipo di contatto: Bus
Tipo di serraggio: Saldatore
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94: Altro
Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a saldare
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2200328
Codice componente
|
---|
2200328 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Modello connettore | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 150 | 25 giorni | Altro | Bus | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | Altro | — | 5 | 5 | Connettore fisso | Termoplastica | Altro | 16 |
Loading...
Tipo di collegamento | — | Tensione nominale(V) | 320 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | — |
Tipo di bordatura | — | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MSTBO, il codice articolo è il seguente: 2200328.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200328.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Tipo di contatto
Tipo di serraggio
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Modello connettore
Corpo, materiale isolante
Contatto/circuito stampato ad angolo
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2200329 |
2200330 |
2200331 |
2200357 |
2200382 |
2200383 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Tipo di contatto | Tipo di serraggio | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Modello connettore | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 150 | 7 giorni | Altro | Bus | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | Altro | — | 5 | 5 | Connettore fisso | Termoplastica | Altro | 16 | |||
1.29 € | 150 | 28 giorni | Altro | Bus | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | Altro | — | 5 | 5 | Connettore fisso | Termoplastica | Altro | 16 | |||
1.29 € | 150 | 28 giorni | Altro | Bus | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | Altro | — | 5 | 5 | Connettore fisso | Termoplastica | Altro | 16 | |||
1.02 € | 250 | 28 giorni | Giallo | Altro | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | — | — | 5 | 5 | Connettore fisso | — | Altro | 12 | |||
1.45 € | 250 | 28 giorni | Grigio | Altro | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | Altro | 3.5 | — | — | Connettore fisso | Termoplastica | Altro | 12 | |||
2.38 € | 250 | 28 giorni | Arancione | Altro | Saldatore | Altro | Collegamento a saldare | — | 3.5 | — | — | Connettore fisso | — | Altro | 12 |