Codice articolo del costruttore: 1753631
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore alloggiamento: Verde
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Categoria di sovratensione: III
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Contatti spaziatura modulare: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1753631
Codice componente
|
---|
1753631 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 100 | 7 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 320 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MSTBV, il codice articolo è il seguente: 1753631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1753631.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1753534 |
1753615 |
1753835 |
1753851 |
1753877 |
1758102 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 200 | 7 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro | |||
2.80 € | 100 | 7 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro | |||
5.58 € | 50 | 40 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro | |||
5.83 € | 50 | 40 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro | |||
6.09 € | 50 | 40 giorni | Verde | -40|100 | III | 5 | 5 | Altro | |||
2.80 € | 100 | 7 giorni | Verde | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Altro |