Selezionare le varianti
Spelafili e crimpatrice automatiche 1314530000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Spelafili e crimpatrice automatiche
Codice componente:1314530000

Prezzo unitario standard: 883.65 Prezzo speciale 883.65
Giorni spedizione: 23 giorni

Specifiche 1314530000

  • Larghezza(mm)
    36
  • Profondità(mm)
    15
  • Lunghezza presa regolabile
  • Funzione
    Spelatura e arricciatura
  • Altezza(mm)
    92
  • Tipo di guida
  • Lunghezza striscia(mm)
  • Sezione trasversale del conduttore regolabile(mm²)
    -|-

Si trova sulla pagina di Spelafili e crimpatrice automatiche, il codice articolo è il seguente: 1314530000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1314530000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1120900000
1314510000
1314520000
1476850000
1476870000
1476890000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Altezza
(mm)

752.11 €

1 23 giorni 12191

883.65 €

1 44 giorni 361592

883.65 €

1 23 giorni 361592

1,132.40 €

1 37 giorni 6014114

1,132.40 €

1 37 giorni 6014114

1,132.40 €

1 37 giorni 6014114

Supporto tecnico