Selezionare le varianti
Esempio di alloggiamento per elettronica 1171090000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Esempio di alloggiamento per elettronica
Codice componente:1171090000

Prezzo unitario standard: 24.00 Prezzo speciale 24.00
Giorni spedizione: 30 giorni

Specifiche 1171090000

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
  • Altezza(mm)
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    6.1
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Esempio di alloggiamento per elettronica, il codice articolo è il seguente: 1171090000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1171090000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1105580000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

36.00 €

1 79 giorni 22.5

Supporto tecnico