Selezionare le varianti
Piastra divisoria per terminale, serie P 1230130000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Piastra divisoria per terminale, serie P
Codice componente:1230130000

Prezzo unitario standard: 3.26 Prezzo speciale 3.26
Giorni spedizione: 19 giorni

Specifiche 1230130000

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Grigio
  • Spessore(mm)
    2

Si trova sulla pagina di Piastra divisoria per terminale, serie P, il codice articolo è il seguente: 1230130000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1230130000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1230050000
1230060000
1230070000
1230140000
1253250000
1254730000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

1.31 €

10 30 giorni

1.31 €

10 30 giorni

1.31 €

10 30 giorni

3.26 €

10 19 giorni

1.71 €

10 30 giorni

3.18 €

10 19 giorni

Supporto tecnico