Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1984110000
Con morsetti rimovibili | falso | Tipo di tensione per attuazione | — | Unità, polarizzazione | Senza polarità |
---|---|---|---|---|---|
Guida, risposta di commutazione | Mono stabile | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 1 | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Con spina | falso | Grado di protezione (IP) | IP67 | Corrente nominale(A) | — |
Larghezza(mm) | 5 | Altezza(mm) | 28 | Profondità(mm) | 15 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 10.8|14.4 | Con indicazione a LED | — |
Si trova sulla pagina di Relè di commutazione miniaturizzato, il codice articolo è il seguente: 1984110000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1984110000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali