Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 137.31 € Prezzo speciale | 137.31 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 65 giorni |
Si trova sulla pagina di Distributore passivo sensore-attuatore senza cavo, il codice articolo è il seguente: 1059430000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1059430000.
Codice componente |
---|
1022870000 |
1044340000 |
1051760000 |
1265940000 |
1267330000 |
1431490000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale alloggiamento | Grado di inquinamento | Materiale della superficie di contatto | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Colore alloggiamento | Lunghezza (mm) | Temperatura di esercizio (°C) | Con separazione possibile | Tensione di esercizio (V) | Portata di corrente max. per segnale I/O (A) | Portata di corrente max. per presa (A) | Grado di protezione (IP) | Con indicazione a LED | Numero di slot sensore/attuatore | Tipo di derivazioni per cavi sensore/attuatore | Slot per sensori/attuatori per manicotti filettati | Diametro esterno del cavo per pressacavi (mm) | Numero di poli slot sensore/attuatore | Versione del cavo fisso idonea per catenaria cavi | Tipo di connettore per linea principale | Corpo, materiale isolante | Sezione trasversale del conduttore collegabile (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.54 € | 1 | 65 giorni | Plastica | 3 | Oro | — | — | Grigio | — | -25|-25 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP68 | falso | 6 | M8 | M8 | -|- | 3 | falso | M12 | PBT | -|- | |||
111.68 € | 2 | 65 giorni | — | — | Oro | 60 | 19.5 | — | 102 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | falso | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | falso | Altro | — | -|- | |||
64.29 € | 1 | 51 giorni | — | 3 | Oro | 24 | 18.2 | — | 113 | -20|-20 | — | 15|15 | 2 | 2 | IP68 | falso | 4 | M8 | M8 | -|- | 3 | falso | M12 | — | -|- | |||
122.55 € | 1 | 9 giorni | Plastica | 3 | Oro | — | — | Grigio | — | -|- | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | vero | 6 | M12 | M12 | -|- | 4 | falso | M12 | PBT | -|- | |||
99.18 € | 1 | 9 giorni | Plastica | 3 | Oro | — | — | Grigio | — | -20|-20 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | vero | 4 | M12 | M12 | -|- | 4 | falso | M12 | PBT | -|- | |||
210.86 € | 1 | 9 giorni | Plastica | 3 | Oro | — | — | Grigio | — | -20|-20 | — | 10|10 | 10 | 10 | IP68 | vero | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 4 | falso | Altro | PBT | 0.5|0.5 |