Selezionare le varianti
Guida terminale 1805980000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Guida terminale
Codice componente:1805980000

Prezzo unitario standard: 15.71 Prezzo speciale 15.71
Giorni spedizione: 9 giorni

Specifiche 1805980000

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    35
  • Spessore materiale(mm)
    1.5
  • Lunghezza(mm)
  • Forma del punzone
    Slot lunga
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato

Si trova sulla pagina di Guida terminale, il codice articolo è il seguente: 1805980000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1805980000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1071680000
1747350000
1802690000
1837380000
1848290000
1866290000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modello Materiale Altezza
(mm)
Spessore materiale
(mm)
Forma del punzone Distanza del foro di perforazione centralmente
(mm)
Finitura superficie

11.23 €

20 37 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mmAcciaio35Slot lungaTipo galvanizzato

33.54 €

40 9 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mmAcciaio inossidabile351NessunoNon trattato

36.37 €

2 30 giorni Acciaio12.52NessunoTipo galvanizzato

11.94 €

20 30 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mmAcciaio35Slot lungaTipo galvanizzato

26.20 €

20 9 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mmAlluminio352.3NessunoNon trattato

13.45 €

2 9 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mmAcciaio35Slot lunga36Tipo galvanizzato

Supporto tecnico