Esempio di alloggiamento per elettronica

Esempio di alloggiamento per elettronica

Prezzo unitario standard:
20.65
Giorni spedizione:
17 giorni

Specifiche di base

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 12.5
  • 22.5
  • 45
  • Ripristina
Grado di protezione (IP)

Affina per

  • IP20
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
12.5
30 giorni
20.65

1519230000
Codice componente : 1519230000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 20.65

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    12.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
12.5
17 giorni
25.75

1519270000
Codice componente : 1519270000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 25.75

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    12.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
22.5
IP20
30 giorni
31.21

1519300000
Codice componente : 1519300000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 31.21

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
22.5
IP20
30 giorni
31.20

1519320000
Codice componente : 1519320000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 31.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
22.5
IP20
19 giorni
31.20

1519330000
Codice componente : 1519330000
Giorni spedizione 19 giorni
Prezzo unitario standard 31.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
22.5
IP20
17 giorni
31.20

1519340000
Codice componente : 1519340000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 31.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
22.5
IP20
17 giorni
31.20

1519370000
Codice componente : 1519370000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 31.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
45
IP20
30 giorni
39.20

1519380000
Codice componente : 1519380000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 39.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    45
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
45
IP20
30 giorni
39.20

1519430000
Codice componente : 1519430000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 39.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    45
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
45
IP20
30 giorni
55.20

1519470000
Codice componente : 1519470000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 55.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    45
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
45
IP20
17 giorni
71.20

1519520000
Codice componente : 1519520000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 71.20

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    113.6
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    45
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico