Selezionare le varianti
Guida terminale, Klippon POK 1910100000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Guida terminale, Klippon POK
Codice componente:1910100000

Prezzo unitario standard: 11.40 Prezzo speciale 11.40
Giorni spedizione: 92 giorni

Specifiche 1910100000

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    140
  • Forma del punzone
    Nessuno
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie

Si trova sulla pagina di Guida terminale, Klippon POK, il codice articolo è il seguente: 1910100000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1910100000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1928060000
1928110000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modello Lunghezza
(mm)

24.88 €

1 9 giorni 68

28.32 €

1 10 giorni Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm105

Supporto tecnico