Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 135.40 € Prezzo speciale | 135.40 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 44 giorni |
Si trova sulla pagina di Pressacavo (in metallo), il codice articolo è il seguente: 1009790000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1009790000.
Codice componente |
---|
1009750000 |
1009760000 |
1009780000 |
1009800000 |
1009810000 |
1009840000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo filettatura | Protezione superficie | Grado di protezione (IP) | Colore | Senza alogeni | Temperatura di lavoro (°C) | Per diametro cavo (mm) | Numero RAL | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo di guarnizione | Passo filettatura (mm) | Con controdado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.88 € | 50 | 10 giorni | PG | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 4|8 | — | — | 6 | Anello di tenuta | — | — | |||
84.86 € | 50 | 44 giorni | PG | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 5|10 | — | — | 6 | Anello di tenuta | — | — | |||
99.77 € | 25 | 30 giorni | PG | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 10|14 | — | — | 6.5 | Anello di tenuta | — | — | |||
175.89 € | 20 | 10 giorni | PG | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 18|25 | — | — | 8 | Anello di tenuta | — | — | |||
223.25 € | 15 | 10 giorni | PG | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 22|32 | — | — | 9 | Anello di tenuta | — | — | |||
27.34 € | 50 | 9 giorni | Metrico | Altro | IP54 | — | falso | -40|100 | 3|6.5 | — | — | 6 | Anello di tenuta | 1.5 | — |