Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 14.12 € Prezzo speciale | 14.12 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 23 giorni |
Si trova sulla pagina di Spina rotonda, il codice articolo è il seguente: 1078720000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1078720000.
Codice componente |
---|
1052050000 |
1078730000 |
1222270000 |
1222270050 |
1223650000 |
1223650050 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale alloggiamento | Metodo di montaggio | Sezione nucleo (mm²) | Materiale di isolamento del nucleo | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (mm) | Numero di poli | Rivestimento alloggiamento | Con collegamento di schermatura | Tipo di contatto a innesto, lato interno | Tipo di contatto a innesto, lato esterno | Con collegamento PE | Grado di inquinamento | Grado di protezione (IP), montato | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di contatti di potenza | Numero di contatti di controllo | Filettatura di avvitatura | Con filettatura | Sezione trasversale del conduttore collegabile (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | 37 giorni | Zinco | Montaggio anteriore | 0.34 | Cloruro di polivinile (PVC) | 60 | 1500 | 5 | — | — | Femmina (bus) | Femmina (bus) | falso | — | IP67 | — | — | — | M12 | - | - | |||
16.40 € | 1 | 23 giorni | Ottone | — | 0.25 | Cloruro di polivinile (PVC) | 60 | 500 | 3 | Placcatura in nichel | — | Maschio (spina) | Maschio (spina) | — | — | IP67 | 4 | — | — | M8 | - | - | |||
34.57 € | 1 | 92 giorni | Zinco | — | 0.25 | Poliuretano (PUR) | 125 | 2000 | 5 | Placcatura in nichel | — | — | — | falso | — | IP68 | 4 | — | — | M12 | - | - | |||
29.35 € | 1 | 92 giorni | Zinco | — | 0.25 | Poliuretano (PUR) | 125 | 500 | 5 | Placcatura in nichel | — | — | — | falso | — | IP68 | 4 | — | — | M12 | - | - | |||
40.83 € | 1 | 92 giorni | Zinco | — | 0.25 | Poliuretano (PUR) | 60 | 2000 | 3 | Placcatura in nichel | — | — | — | falso | — | IP68 | 2 | — | — | M12 | - | - | |||
35.08 € | 1 | 92 giorni | Zinco | — | 0.25 | Poliuretano (PUR) | 60 | 500 | 8 | Placcatura in nichel | — | — | — | falso | — | IP68 | 2 | — | — | M12 | - | - |