Selezionare le varianti
Connettore a innesto per valvole (configurazione libera) 1873070000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Connettore a innesto per valvole (configurazione libera)
Codice componente:1873070000

Prezzo unitario standard: 2.86 Prezzo speciale 2.86
Giorni spedizione: 92 giorni

Specifiche 1873070000

  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Numero di poli
    3
  • Con indicazione dello stato
  • Temperatura di esercizio(°C)
    85|-25
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Nichel
  • Con collegamento PE
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
  • Per diametro esterno del cavo(mm)
    8|6
  • Numero min di cicli di inserimento
  • Corrente nominale(A)
    10
  • Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²)
    1.5|0.34

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto per valvole (configurazione libera), il codice articolo è il seguente: 1873070000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1873070000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1873080000
1873090000
1873100000
1873110000
1873120000
1873130000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Temperatura di esercizio
(°C)
Materiale della superficie di contatto Grado di inquinamento Grado di protezione (IP), montato Per diametro esterno del cavo
(mm)
Corrente nominale
(A)
Sezione trasversale del conduttore collegabile
(mm²)

3.05 €

1 92 giorni 250485|-25Nichel3IP658|6101.5|0.34

3.05 €

1 92 giorni 250385|-25Nichel3IP6510|8101.5|0.34

3.15 €

1 92 giorni 250485|-25Nichel3IP6510|8101.5|0.34

7.15 €

1 65 giorni 230385|-25Nichel3IP658|6101.5|0.34

7.54 €

1 65 giorni 24385|-25Nichel3IP658|6101.5|0.34

2.48 €

1 65 giorni 230385|-25Nichel3IP658|6101.5|0.34

Supporto tecnico