Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 2.54 € Prezzo speciale | 2.54 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 16 giorni |
Si trova sulla pagina di Fusibile miniaturizzato, il codice articolo è il seguente: 0192700000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0192700000.
Codice componente |
---|
0192800000 |
0192900000 |
0193100000 |
0265800000 |
0430300000 |
0430400000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Caratteristica di disinnesto | Dimensioni | Indicazione del difetto ottico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 10 | 23 giorni | 4 | 250 | Veloce (F) | 5x25 mm | vero | |||
3.09 € | 10 | 23 giorni | 6.3 | 250 | Veloce (F) | 5x25 mm | vero | |||
3.09 € | 10 | 23 giorni | 10 | 250 | Sfasamento temporale medio | 5x25 mm | vero | |||
3.63 € | 10 | 23 giorni | 1 | 250 | Sfasamento temporale medio | 5x25 mm | vero | |||
1.11 € | 10 | 16 giorni | 0.1 | 250 | Veloce (F) | 5x25 mm | falso | |||
1.14 € | 10 | 23 giorni | 0.2 | 250 | Veloce (F) | 5x25 mm | falso |