Prese di accoppiamento HYDAC per sensori ZBE (905103)

Prese di accoppiamento HYDAC per sensori ZBE 905103

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 905103

Marca: HYDAC

Prezzo: 63.08

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Number Of Cores: 4

Connection direction: Angolo

Lunghezza cavo: 6 m

Presa di accoppiamento: Raccoglitore, serie 714 M18

Peso tariffa doganale: 0 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

905103

Codice componente
905103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Connection direction Lunghezza cavo
(m)
Presa di accoppiamento Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro del cavo da/a mm Lubrificato Numero articolo tariffa doganale

63.08 €

1 5 giorni 4Angolo6Raccoglitore, serie 714 M180-no90269000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Y and Z ZBE Applicable pin/contact Femmina (presa) Unità di peso tariffa doganale kg
Peso tariffa doganale Pro 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Prese di accoppiamento HYDAC per sensori ZBE, il codice articolo è il seguente: 905103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 905103.

Tipologia prodotto

Codice componente
6006788
6006789
6006790
6006791
6006792
905701
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Connection direction Lunghezza cavo
(m)
Presa di accoppiamento Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro del cavo da/a mm Lubrificato Numero articolo tariffa doganale

26.31 €

1 5 giorni -Angolo-M12x10.0312.5 - 6.5-85366990

40.77 €

1 5 giorni 4Angolo5M12x10.17-no90269000

33.69 €

1 5 giorni 4Angolo2M12x10.08-no85444290

48.46 €

1 5 giorni 5Angolo5M12x10.23-no90269000

40.77 €

1 5 giorni 5Angolo2M12x10.1-no90269000

14.00 €

1 5 giorni 3 + PEAngolo-EN175301-803 (DIN 43650) / ISO 44000.0284.5 - 7-90269000

Supporto tecnico